Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto zincato, diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta speciale L4
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 34 mm B1 - Larghezza totale Anello Interno 43,5 mm B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado 13,5 mm C - Larghezza anello esterno 16 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 4,4 mm d - diametro interno 12 mm d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola 32,4 mm D - Diametro esterno AE 47 mm G - Impostazione dimensione vite M6x1 m - Regolazione della distanza della vite 5 mm r - Raggio dell'anello interno 0.6 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 17 mm f0 - Fattore 13.2 SW - Dimensione Chiave 3 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 12,8 kN C0 - Capacità di carico statico 6,65 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,29 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 5,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,037 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,383 Hz