Inserti

EX207-22G2T20 - SNR

EX207-22G2T20

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno37,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,1 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado17,5 mm
C - Larghezza anello esterno20 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione5,8 mm
d - diametro interno34,925 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
D - Diametro esterno AE72 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite6,5 mm
r - Raggio dell'anello interno1.1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,61 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz