Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto zincato, diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta speciale L4
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 37,6 mm B1 - Larghezza totale Anello Interno 51,1 mm B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado 17,5 mm C - Larghezza anello esterno 20 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5,8 mm d - diametro interno 35 mm d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola 51,1 mm D - Diametro esterno AE 72 mm G - Impostazione dimensione vite M8x1 m - Regolazione della distanza della vite 6,5 mm r - Raggio dell'anello interno 1.1 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 18,8 mm f0 - Fattore 14 SW - Dimensione Chiave 4 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 25,7 kN C0 - Capacità di carico statico 15,2 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,6 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 11,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,582 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,418 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,696 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,348 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,398 Hz