Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Inserti

EX209-27G2L4 - SNR

EX209-27G2L4

Inserto zincato, diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta speciale L4

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno42,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno56,3 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado18,3 mm
C - Larghezza anello esterno22 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione6,8 mm
d - diametro interno42,863 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
D - Diametro esterno AE85 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite6,5 mm
r - Raggio dell'anello interno1.1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto21,4 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,91 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,402 Hz