Inserti

EX211-34G2 - SNR

EX211-34G2

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno55,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno71,3 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado20,7 mm
C - Larghezza anello esterno25 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione7,2 mm
d - diametro interno53,975 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola74,5 mm
D - Diametro esterno AE100 mm
G - Impostazione dimensione vite3/8-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite8 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto27,7 mm
f0 - Fattore14.4
SW - Dimensione Chiave4,763 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz