Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 92,1 mm |
| B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado | 23,9 mm |
| C - Larghezza anello esterno | 30 mm |
| C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione | 9 mm |
| d - diametro interno | 74,613 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 102 mm |
| D - Diametro esterno AE | 130 mm |
| G - Impostazione dimensione vite | 3/8-24UNF |
| m - Regolazione della distanza della vite | 8,5 mm |
| r - Raggio dell'anello interno | 2 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
| f0 - Fattore | 14.7 |
| SW - Dimensione Chiave | 4,763 mm |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità di carico dinamico | 66 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 49,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | | Peso | 2,8 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 4,563 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 6,437 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,699 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,85 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,415 Hz |