Inserti

EX217-52G2 - SNR

EX217-52G2

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno53,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73,2 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado27 mm
C - Larghezza anello esterno35 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione11 mm
d - diametro interno82,55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola119 mm
D - Diametro esterno AE150 mm
G - Impostazione dimensione vite7/16-20UNF
m - Regolazione della distanza della vite10 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto23,4 mm
f0 - Fattore14.7
SW - Dimensione Chiave5,556 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico83,2 kN
C0 - Capacità di carico statico63,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,65 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,571 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,429 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,752 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,416 Hz