Inserti

EX307G2T04 - SNR

EX307G2T04

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,6 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado17,5 mm
C - Larghezza anello esterno25 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione7,2 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola55 mm
D - Diametro esterno AE80 mm
G - Impostazione dimensione viteM8x1
m - Regolazione della distanza della vite6,7 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,3 mm
f0 - Fattore12.8
SW - Dimensione Chiave4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico33,5 kN
C0 - Capacità di carico statico19,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,376 Hz