Inserti

EX312G2T04 - SNR

EX312G2T04

Diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno61,9 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno79,4 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado23,9 mm
C - Larghezza anello esterno36 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione11,3 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola89 mm
D - Diametro esterno AE130 mm
G - Impostazione dimensione viteM10x1,25
m - Regolazione della distanza della vite9 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto31 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,89 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,041 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,02 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,383 Hz