Inserti

EX318-56G2T04 - SNR

EX318-56G2T04

Diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno87,3 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno115,9 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado36,5 mm
C - Larghezza anello esterno48 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione16,5 mm
d - diametro interno88,9 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola133 mm
D - Diametro esterno AE190 mm
G - Impostazione dimensione vite3/4-16UNF
m - Regolazione della distanza della vite14,5 mm
r - Raggio dell'anello interno3
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto43,6 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave9,525 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico143 kN
C0 - Capacità di carico statico108 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave65,2 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,093 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,907 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,183 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,387 Hz