Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
EX320G2L3 - SNR
Diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
100 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno
128,6 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado
36,5 mm
C - Larghezza anello esterno
54 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
19 mm
d - diametro interno
100 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola
146 mm
D - Diametro esterno AE
215 mm
G - Impostazione dimensione vite
M20x1,5
m - Regolazione della distanza della vite
14,5 mm
r - Raggio dell'anello interno
3.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
50 mm
f0 - Fattore
13.2
SW - Dimensione Chiave
10 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
171,6 kN
C0 - Capacità di carico statico
140 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
13 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
120 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,073 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,927 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,082 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,041 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)