flangiato

EXC205-15L4 - SNR

EXC205-15L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento22 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso1,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno44,3 mm
d - diametro interno23,813 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento80 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,65 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m