EXC317 - SNR

EXC317

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento64 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso3 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno109,5 mm
d - diametro interno85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola127 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento215 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto42 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico132,6 kN
C0 - Capacità di carico statico96,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso12,86 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m