Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
| A - Larghezza alloggiamento | 75 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 128,6 mm |
| d - diametro interno | 101,6 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 146 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 260 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 50 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 171,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 140 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 21,75 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 65,2 N-m |