Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 25,5 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 11 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 41,5 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,5 mm |
d - diametro interno | 20 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 15 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
J - Distanza fori di fissaggio | 64 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 86 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 45,8 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,669 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |