Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Scheda tecnica
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
A - Altezza alloggiamento | 27 mm |
A1 - Altezza base /altezza flangia | 13 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 42,9 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34,8 mm |
B1 - Larghezza totale AI (con anello eccentrico di fissaggio) | 44,3 mm |
d - diametro interno | 25 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 60 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
J - Distanza fori di fissaggio | 70 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 95 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
S - Dist. dal centro della pista alla faccia AI sul lato opposto disp. di chiusura | 17,4 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 47,8 mm |
Marchio | SNR |

PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,875 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |