Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX210G2T04
- F210
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 40 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 16 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 60,1 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 62,7 mm |
| d - diametro interno | 50 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 67,2 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 22 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 111 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 143 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 24,6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,71 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |