flangiato

EXF213T20COE - SNR

EXF213T20COE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento50 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio81,6 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno65 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola86 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio132 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio149 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro187 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi88,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,194 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m