• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXF214-44 - SNR

EXF214-44

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento54 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio82,6 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola96,8 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto31 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio152 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro193 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,74 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m