EXF216-51T04 - SNR

EXF216-51T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento57 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio91,9 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno95,2 mm
d - diametro interno80,963 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto34 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio165 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro208 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,12 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m