EXF217T20 - SNR

EXF217T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento63 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia24 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio85,8 mm
B - Larghezza Anello interno53,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73,2 mm
d - diametro interno85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola119 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto36 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio175 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto23,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico83,2 kN
C0 - Capacità di carico statico63,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m