• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXF307-20 - SNR

EXF307-20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio53,3 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,6 mm
d - diametro interno31,75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola55 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto20 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio100 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico33,5 kN
C0 - Capacità di carico statico19,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,12 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m