flangiato

EXF316 - SNR

EXF316

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento68 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia27 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio103,9 mm
B - Larghezza Anello interno81 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno106,4 mm
d - diametro interno80 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola119 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio196 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro250 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto40,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico122,85 kN
C0 - Capacità di carico statico86,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,79 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m