Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX317-52G2L3
- F317
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 74 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 27 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 111,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 84,1 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 109,5 mm |
| d - diametro interno | 82,55 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 127 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 44 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 204 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 260 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 31 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 42 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 132,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 96,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 16,6 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 54,5 N-m |