• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXF317L3 - SNR

EXF317L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento74 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia27 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio111,5 mm
B - Larghezza Anello interno84,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno109,5 mm
d - diametro interno85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola127 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto44 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio204 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro260 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto42 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico132,6 kN
C0 - Capacità di carico statico96,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso16,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m