• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXF319T20 - SNR

EXF319T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • F319
  • EX319G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento94 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia30 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio134,5 mm
B - Larghezza Anello interno93,7 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno122,3 mm
d - diametro interno95 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola140 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto59 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio228 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro290 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto46,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico156 kN
C0 - Capacità di carico statico122 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso22,65 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m