• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXF320-64L3 - SNR

EXF320-64L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento94 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia32 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio137,6 mm
B - Larghezza Anello interno100 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno128,6 mm
d - diametro interno101,6 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola146 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto59 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio242 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro310 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto50 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico171,6 kN
C0 - Capacità di carico statico140 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso27,25 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave65,2 N-m