Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX209-27G2T20
- FC209
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 38 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 10 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 44,9 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 26 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 42,8 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 56,3 mm |
| d - diametro interno | 42,863 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 62 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 10 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 105 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 132 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 160 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 21,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 31,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 20,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,66 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |