EXFC213 - SNR

EXFC213

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento49 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio67,6 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio35 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno65 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola86 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio145 mm
J - Distanza fori di fissaggio170 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro205 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,03 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m