• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFC216T20 - SNR

EXFC216T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento58 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio75,9 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio42 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno95,2 mm
d - diametro interno80 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio170 mm
J - Distanza fori di fissaggio200 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro240 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,27 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m