Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
| A - Altezza alloggiamento | 63 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 20 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 67,8 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 45 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 53,2 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 73,2 mm |
| d - diametro interno | 82,55 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 119 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 18 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 180 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 208 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 250 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 23,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 83,2 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 63,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 10,8 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |