Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
| A - Altezza alloggiamento | 20 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 9 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 24,4 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 34,8 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 44,3 mm |
| d - diametro interno | 25,4 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | -2,5 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 70 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 90 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 115 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 9 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,81 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |