• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFCE210-31L3 - SNR

EXFCE210-31L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio37,1 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso3 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62,7 mm
d - diametro interno49,213 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto-1 mm
G - IngrassatoreM8x1
H3 - Diametro di centraggio110 mm
J - Distanza fori di fissaggio135 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro165 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,44 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m