• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFCE211-32 - SNR

EXFCE211-32

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento27,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio43,6 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso3 mm
B - Larghezza Anello interno55,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno71,3 mm
d - diametro interno50,8 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola74,5 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio125 mm
J - Distanza fori di fissaggio150 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro185 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto27,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,59 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m