EXFCE214-44 - SNR

EXFCE214-44

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51,6 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso6 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola96,8 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio150 mm
J - Distanza fori di fissaggio177 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro215 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,59 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m