• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFCE216-51 - SNR

EXFCE216-51

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio59,9 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso6 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno95,2 mm
d - diametro interno80,963 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto2 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio160 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro220 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,84 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m