flangiato

EXFE208-25T04 - SNR

EXFE208-25T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento39,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio58,9 mm
B - Larghezza Anello interno42,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno56,3 mm
d - diametro interno39,688 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola58 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto24 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio101,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro130 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto21,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,23 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m