Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
| A - Altezza alloggiamento | 25,5 mm | 
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 11 mm | 
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 41,5 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 34 mm | 
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,5 mm | 
| d - diametro interno | 20 mm | 
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm | 
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm | 
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 15 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 113 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 90 mm | 
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 60 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm | 
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 46,2 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,509 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |