flangiato

EXFL206-18T04 - SNR

EXFL206-18T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento31 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio48,1 mm
B - Larghezza Anello interno36,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno48,3 mm
d - diametro interno28,575 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento148 mm
J - Distanza fori di fissaggio117 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro80 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m