flangiato

EXFL305-14L3 - SNR

EXFL305-14L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento29 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio46,1 mm
B - Larghezza Anello interno34,9 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno46,8 mm
d - diametro interno22,225 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola42,8 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento150 mm
J - Distanza fori di fissaggio113 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro80 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto16,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22,36 kN
C0 - Capacità di carico statico11,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,99 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m