flangiato

EXFL308-24 - SNR

EXFL308-24

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia17 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60,3 mm
B - Larghezza Anello interno41,3 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno57,1 mm
d - diametro interno38,1 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola63,5 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto23 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento200 mm
J - Distanza fori di fissaggio158 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro112 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico40,56 kN
C0 - Capacità di carico statico24 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,36 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m