EXFL313-40 - SNR

EXFL313-40

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento58 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia25 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio86,2 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno63,5 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola97 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto33 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento295 mm
J - Distanza fori di fissaggio240 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro175 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto32,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico93,86 kN
C0 - Capacità di carico statico60,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,88 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m