Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX313-40G2T20
- FL313
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 58 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 25 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 86,2 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 85,7 mm |
| d - diametro interno | 63,5 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 97 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 33 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 295 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 240 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 175 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 31 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 32,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 93,86 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 60,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 7,88 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |