Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FL319
- EX319G2T20
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 94 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 40 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 134,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 93,7 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 122,3 mm |
| d - diametro interno | 95 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 140 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 59 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 405 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 330 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 250 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 41 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 46,8 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 156 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 122 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 22,57 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 120 N-m |