• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFLE203-11L4 - SNR

EXFLE203-11L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4
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
A - Altezza alloggiamento30,3 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio45,5 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,5 mm
d - diametro interno17,463 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola32,4 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro61 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,54 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m