Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFS308L3 - SNR

EXFS308L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia17 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio50,3 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio30 mm
B - Larghezza Anello interno41,3 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno57,1 mm
d - diametro interno40 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola63,5 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto13 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio115 mm
J - Distanza fori di fissaggio112 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro150 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico40,56 kN
C0 - Capacità di carico statico24 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,18 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m