• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFS313T20 - SNR

EXFS313T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FS313
  • EX313G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento58 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio68,2 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio40 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno65 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola97 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio175 mm
J - Distanza fori di fissaggio166 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro208 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto32,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico93,86 kN
C0 - Capacità di carico statico60,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,26 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m