Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FS318
- EX318-56G2T20
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 76 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 30 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 96,3 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 56 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 87,3 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 115,9 mm |
| d - diametro interno | 88,9 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 133 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 240 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 216 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 280 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 35 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 43,6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 143 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 108 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 22,6 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 65,2 N-m |