• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFS318 - SNR

EXFS318

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento76 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia30 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio96,3 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio56 mm
B - Larghezza Anello interno87,3 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno115,9 mm
d - diametro interno90 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola133 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto24 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio240 mm
J - Distanza fori di fissaggio216 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro280 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto43,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico143 kN
C0 - Capacità di carico statico108 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso22,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m