• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP212-39 - SNR

EXP212-39

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento44 mm
B - Larghezza Anello interno61,8 mm
d - diametro interno61,913 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola82 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Lunghezza alloggiamento241 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,26 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m